
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
Serie | LGM |
Versión de carro | C |
Size | 15 |
Tipo de diseño | BN |
Número de carros | 2 |
Obturación | BB - End seals on both sides, side seals |
Fijación de los raíles | L |
Longitud del raíl | 150 mm |
Clase de precisión | N |
Clase de precarga | Z0 |
Configuración del raíl | 1 |
Material | Corrosion resistant material |
Special option | N - Standard |
Conexión de lubricación | 02 - Cup head grease nipple 0° |
Lubricante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 16 mm |
W | 32 mm |
W2 | 8,5 mm |
E | 4 mm |
L - Largo | 42 mm |
B - Ancho brida | 25 mm |
J | 20 mm |
MQ | M 3 |
l | 3,5 mm |
L1 | 25,3 mm |
H2 | M 3 |
T1 | 3,5 mm |
N | 5 mm |
H3 | M 3 |
W1 | 15 mm |
H1 | 9,5 mm |
G1 | 15 mm |
F | 40 mm |
d | 3,5 mm |
D2 | 6 mm |
h4 | 4,5 mm |
Peso | 0,252 kg |

PRESTACIONES | |
---|---|
C50 | 6,6 kN |
C100 | 5,24 kN |
C0 | 5,66 kN |
Mx | 0,04 kN-m |
My | 0,026 kN-m |
Mz | 0,026 kN-m |