• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema de guías estrechas en miniatura con cadena de bolas

LGMC15BN2BBL00340NZ1-1-0-10.0N - SNR

LGMC15BN2BBL00340NZ1-1-0-10.0N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SerieLGM
Versión de carroC
Size15
Tipo de diseñoBN
Número de carros2
ObturaciónBB - End seals on both sides, side seals
Fijación de los raílesL
Longitud del raíl340 mm
Clase de precisiónN
Clase de precargaZ1
Configuración del raíl1
MaterialCorrosion resistant material
Special optionN - Standard
Conexión de lubricación02 - Cup head grease nipple 0°
LubricanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H16 mm
W32 mm
W28,5 mm
E4 mm
L - Largo42 mm
B - Ancho brida25 mm
J20 mm
MQM 3
l3,5 mm
L125,3 mm
H2M 3
T13,5 mm
N5 mm
H3M 3
W115 mm
H19,5 mm
G110 mm
F40 mm
d3,5 mm
D26 mm
h44,5 mm
Peso0,451 kg
undefined
PRESTACIONES
C506,6 kN
C1005,24 kN
C05,66 kN
Mx0,04 kN-m
My0,026 kN-m
Mz0,026 kN-m