Volver

LGMX09BN2BBL00130NZ0-1-0-5.0N - SNR

LGMX09BN2BBL00130NZ0-1-0-5.0N

Descargas

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SerieLGM
Versión de carroX
Size9
Tipo de diseñoBN
Número de carros2
ObturaciónBB - Retenes en ambos extremos, retenes laterales
Fijación de los raílesL
Longitud del raíl130 mm
Clase de precisiónN
Clase de precargaZ0
Configuración del raíl1
MaterialMaterial resistente a la corrosión
Special optionN - Estándar
Conexión de lubricación09 - Agujero de lubricación
LubricanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H10 mm
W20 mm
W25,5 mm
E2,2 mm
L - Largo30,8 mm
B - Ancho brida15 mm
J10 mm
MQM 3
l2,8 mm
L119,5 mm
H2ø 1,5
T12,4 mm
H3ø 1,5
W19 mm
H16,05 mm
G15 mm
F20 mm
d3,5 mm
D26 mm
h43,3 mm
Peso0,079 kg
Product classification image
PRESTACIONES
C502,03 kN
C1001,61 kN
C02,28 kN
Mx0,011 kN/m
My0,008 kN/m
Mz0,008 kN/m