Sistema convencional de guías anchas en miniatura

LGMX09WN1BBL00116NZ1-2-0-130N - SNR

LGMX09WN1BBL00116NZ1-2-0-130N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SerieLGM
Versión de carroX
Size9
Tipo de diseñoWN
Número de carros1
ObturaciónBB - End seals on both sides, side seals
Fijación de los raílesL
Longitud del raíl116 mm
Clase de precisiónN
Clase de precargaZ1
Configuración del raíl2
MaterialCorrosion resistant material
Special optionN - Standard
Conexión de lubricación09 - Lubrication hole
LubricanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H12 mm
W30 mm
W26 mm
E3,4 mm
L - Largo39 mm
B - Ancho brida21 mm
J12 mm
MQM 3
l2,8 mm
L126,7 mm
H2ø 1,5
T12,3 mm
H3ø 1,5
W118 mm
H17,25 mm
G113 mm
F30 mm
d3,5 mm
D26 mm
h44,5 mm
Peso0,144 kg
undefined
PRESTACIONES
C502,63 kN
C1002,09 kN
C03,27 kN
Mx0,031 kN-m
My0,015 kN-m
Mz0,015 kN-m