Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Serie LGM Versión de carro X Size 9 Tipo de diseño WN Número de carros 2 Obturación BB - End seals on both sides, side seals Fijación de los raíles L Longitud del raíl 200 mm Clase de precisión N Clase de precarga Z0 Configuración del raíl 1 Material Corrosion resistant material Special option N - Standard Conexión de lubricación 09 - Lubrication hole Lubricante A - SNR LUB HEAVY DUTY H 12 mm W 30 mm W2 6 mm E 3,4 mm L - Largo 39 mm B - Ancho brida 21 mm J 12 mm MQ M 3 l 2,8 mm L1 26,7 mm H2 ø 1,5 T1 2,3 mm H3 ø 1,5 W1 18 mm H1 7,25 mm G1 10 mm F 30 mm d 3,5 mm D2 6 mm h4 4,5 mm Peso 0,256 kg
PRESTACIONES C50 2,63 kN C100 2,09 kN C0 3,27 kN Mx 0,031 kN-m My 0,015 kN-m Mz 0,015 kN-m