Sistema convencional de guías estrechas en miniatura

LGMX12BN20BBL02000NZ1-1-0-10.0N - SNR

LGMX12BN20BBL02000NZ1-1-0-10.0N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SerieLGM
Versión de carroX
Size12
Tipo de diseñoBN
Número de carros20
ObturaciónBB - End seals on both sides, side seals
Fijación de los raílesL
Longitud del raíl2000 mm
Clase de precisiónN
Clase de precargaZ1
Configuración del raíl1
MaterialCorrosion resistant material
Special optionN - Standard
Conexión de lubricación09 - Lubrication hole
LubricanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H13 mm
W27 mm
W27,5 mm
E2 mm
L - Largo34 mm
B - Ancho brida20 mm
J15 mm
MQM 3
l3,2 mm
L120,3 mm
H2ø 2,0
T13 mm
H3ø 2,0
W112 mm
H17,25 mm
G110 mm
F25 mm
d3,5 mm
D26 mm
h44,25 mm
Peso1,84 kg
undefined
PRESTACIONES
C503,32 kN
C1002,63 kN
C03,46 kN
Mx0,023 kN-m
My0,012 kN-m
Mz0,012 kN-m