Volver
DescargasFicha técnica
Contacte con nosotrosCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Marca | SNR |
Serie | LGM |
Versión de carro | X |
Size | 12 |
Tipo de diseño | WL |
Número de carros | 1 |
Obturación | BB - Retenes en ambos extremos, retenes laterales |
Fijación de los raíles | L |
Longitud del raíl | 500 mm |
Clase de precisión | N |
Clase de precarga | Z1 |
Configuración del raíl | 1 |
Material | Material resistente a la corrosión |
Special option | N - Estándar |
Conexión de lubricación | 09 - Agujero de lubricación |
Lubricante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 14 mm |
W | 40 mm |
W2 | 8 mm |
E | 3,8 mm |
L - Largo | 59,1 mm |
B - Ancho brida | 28 mm |
J | 28 mm |
MQ | M 3 |
l | 3,5 mm |
L1 | 45,1 mm |
H2 | ø 2,0 |
T1 | 3 mm |
H3 | ø 2,0 |
G1 | 10 mm |
Peso | 0,841 kg |

PRESTACIONES | C50 | 5,66 kN |
C100 | 4,49 kN |
C0 | 6,99 kN |
Mx | 0,087 kN/m |
My | 0,048 kN/m |
Mz | 0,048 kN/m |