Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Serie LGM Versión de carro X Size 12 Tipo de diseño WN Número de carros 1 Obturación BB - End seals on both sides, side seals Fijación de los raíles L Longitud del raíl 70 mm Clase de precisión N Clase de precarga Z0 Configuración del raíl 1 Material Corrosion resistant material Special option N - Standard Conexión de lubricación 09 - Lubrication hole Lubricante A - SNR LUB HEAVY DUTY H 14 mm W 40 mm W2 8 mm E 3,8 mm L - Largo 44,5 mm B - Ancho brida 28 mm J 15 mm MQ M 3 l 3,5 mm L1 30,5 mm H2 ø 2,0 T1 3 mm H3 ø 2,0 G1 15 mm Peso 0,159 kg
PRESTACIONES C50 4,36 kN C100 3,46 kN C0 5,26 kN Mx 0,066 kN-m My 0,026 kN-m Mz 0,026 kN-m