Size | 15 |
Tipo de diseño | WN |
Número de carros | 2 |
Obturación | BB - End seals on both sides, side seals |
Fijación de los raíles | L |
Longitud del raíl | 1270 mm |
Clase de precisión | N |
Clase de precarga | Z0 |
Configuración del raíl | 1 |
Material | Corrosion resistant material |
Special option | N - Standard |
Conexión de lubricación | 02 - Cup head grease nipple 0° |
Lubricante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 16 mm |
W | 60 mm |
W2 | 9 mm |
E | 4 mm |
L - Largo | 55,5 mm |
B - Ancho brida | 45 mm |
J | 20 mm |
MQ | M 4 |
l | 4,5 mm |
L1 | 38,5 mm |
H2 | M 3 |
T1 | 3,5 mm |
N | 5 mm |
H3 | M 3 |
W1 | 42 mm |
H1 | 9,5 mm |
G1 | 15 mm |
F | 40 mm |
WH | 23 mm |
d | 4,5 mm |
D2 | 8 mm |
h4 | 4,5 mm |
Peso | 3,994 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
C50 | 7,49 kN |
C100 | 5,94 kN |
C0 | 8,48 kN |
Mx | 0,174 kN/m |
My | 0,051 kN/m |
Mz | 0,051 kN/m |