• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos insertos

LK209G2H - SNR

LK209G2H

Diámetro exterior esférico, fijación por manguito cónico (diseño ligero), junta de un labio

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior22 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior38 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca12,5 mm
C - Ancho anillo exterior22 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación6,8 mm
d - Diámetro eje45 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito62 mm
D - Diámetro exterior AE85 mm
f0 - Factor14.4
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica33,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática22,4 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,58 kg
Referencia del manguitoHLK2309
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,53 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)6,47 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,493 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,746 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,412 Hz