For UK customers only. Please choose the correct Shipment option when confirming order – Economy Express is for France orders only.

Volver

LUBER DRIVE KIT 120-FOOD - SNR

LUBER DRIVE KIT 120-FOOD

DRIVE BOOSTER: powerful and precise electromechanical lubricator. The FOOD version is provided with a multi-purpose grease for the food and pharmaceutical industries. Complies with NSF-H1 recommendations. Its capacity is 120cm³.

Solución de engrase eficaz y ecológica, el engrasador automático monopunto DRIVE responde a aquellas aplicaciones que necesitan un engrase muy preciso.

Descargas

Ficha técnica

Manual de uso

Ficha técnica del lubricante

Ficha de producto

Ficha técnica detallada

Certificación NSF

KitEste kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s) - LUBER DRIVE-UNIT - LUBER DRIVE REFILL 120 FOOD
POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LUBRICANTE
Tipo de lubricanteGrasa
Consistencia2
Aceite de baseMineral parafínica
EspesanteAluminio complejo
Temperatura máxima de utilización del lubricante120 °C
Temperatura mínima de utilización del lubricante-30 °C
Viscosidad a 100°C22 cst
Viscosidad a 40°C195 cst
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENGRASE
Certificación ATEXNo
Contenido120 cm³
Diámetro71 mm
Duración de distribución1 a 12 meses
ActivaciónElectromecánico
Longitud178 mm
Peso0,14 kg
Presión máxima6 bar
Temperatura máxima de utilización60 °C
Temperatura mínima de utilización-10 °C
Tipo de lubricanteFood