Volver

LUBER DRIVE KIT 120-HIGH TEMP MP - SNR

LUBER DRIVE KIT 120-HIGH TEMP MP

Solución de engrase eficaz y ecológica, el engrasador automático monopunto DRIVE responde a aquellas aplicaciones que necesitan un engrase muy preciso.

Descargas

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LUBRICANTE

Tipo de lubricante Graisse
Consistencia 2
Aceite de base Synthétique
Temperatura máxima de utilización del lubricante 180 °C
Temperatura mínima de utilización del lubricante -40 °C
Viscosidad a 100ºC 12 cst
Vicosidad a 40ºC 80 cst

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENGRASE

Certificación ATEX Non/No
Contenido 120 cm³
Diámetro 71 mm
Duración de distribución 1 à 12 mois
Entrainement Electromécanique
Longitud 178 mm
Peso 0,14 kg
Presión máxima 6 bar
Temperatura máxima de utilización 60 °C
Temperatura mínima de utilización -10 °C
Tipo de lubricante High Temp MP