For UK customers only. Please choose the correct Shipment option when confirming order – Economy Express is for France orders only.

Volver

LUBER DRIVE KIT 250-CHAIN OIL - SNR

LUBER DRIVE KIT 250-CHAIN OIL

Solución de engrase eficaz y ecológica, el engrasador automático monopunto DRIVE responde a aquellas aplicaciones que necesitan un engrase muy preciso.

Descargas

Ficha técnica

Manual de uso

Ficha técnica del lubricante

Ficha de producto

Ficha técnica detallada

KitEste kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s) - LUBER DRIVE REFILL 250 CHAIN OIL - LUBER DRIVE-UNIT
POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LUBRICANTE
Tipo de lubricanteAceite Grasa
Aceite de baseÉster + PAO
Temperatura máxima de utilización del lubricante250 °C
Temperatura mínima de utilización del lubricante-20 °C
Viscosidad a 100°C28 cst
Viscosidad a 40°C320 cst
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENGRASE
Certificación ATEXNo
Contenido250 cm³
Diámetro71 mm
Duración de distribución1 a 12 meses
ActivaciónElectromecánico
Longitud228 mm
Peso0,27 kg
Presión máxima6 bar
Temperatura máxima de utilización60 °C
Temperatura mínima de utilización-10 °C
Tipo de lubricanteChain Oil