Volver

LUBER DRIVE KIT 250-VIB - SNR

LUBER DRIVE KIT 250-VIB

Solución de engrase eficaz y ecológica, el engrasador automático monopunto DRIVE responde a aquellas aplicaciones que necesitan un engrase muy preciso.

Descargas

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LUBRICANTE

Tipo de lubricante Graisse
Consistencia 2
Aceite de base Semi-synthétique
Temperatura máxima de utilización del lubricante 140 °C
Temperatura mínima de utilización del lubricante -20 °C
Vicosidad a 40ºC 160 cst

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENGRASE

Certificación ATEX Non/No
Contenido 250 cm³
Duración de distribución 1 à 12 mois au mois près
Entrainement Electrochimique
Longitud 215 mm
Peso 0,65 kg
Presión máxima 6 bar
Temperatura máxima de utilización 60 °C
Temperatura mínima de utilización -10 °C
Tipo de lubricante Vib