Drive

LUBER DRIVE KIT 500 HIGH TEMP MP - SNR

LUBER DRIVE KIT 500 HIGH TEMP MP

DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The HIGH TEMP MP is a grease for long-life lubrication at high temperatures up to 180°C. It provides excellent long-term resistance to high temperatures, and superior protection against wear and corrosion for ball and roller bearings, whether on a horizontal or vertical hub. Its capacity is 500cm³.

NTN ofrece una unidad de control de caudal y una gama de recambios de grasa de 60, 120, 250 y 500 cm3 para los lubricadores monopunto DRIVE Booster.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LUBRICANTE
Tipo de lubricanteGrasa
Consistencia2
Aceite de baseSíntetica
EspesantePoliurea
Temperatura máxima de utilización del lubricante180 °C
Temperatura mínima de utilización del lubricante-40 °C
Viscosidad a 100°C12 cst
Viscosidad a 40°C80 cst
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENGRASE
Certificación ATEXNon/No
Contenido500 cm³
Diámetro75 mm
Duración de distribución1 à 6 mois au mois pres
ActivaciónElectromecánico
Longitud324 mm
Peso1,313 kg
Presión máxima6 bar
Pression maxi7,5 bar
Temperatura máxima de utilización60 °C
Tipo de lubricanteHigh Temp MP