Refill unit for DRIVE BOOSTER, including a battery pack. The VIB grease is designed for parts subject to significant vibrations or shock loads. Its capacity is 250cm³.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENGRASE | |
|---|---|
| Contenido | 250 cm³ |
| Duración de distribución | 1 a 12 meses |
| Longitud | 228 mm |
| Peso | 0,27 kg |
| Presión máxima | 6 bar |
| Temperatura máxima de utilización | 60 °C |
| Tipo de lubricante | Vib |
| Tipo | Recharge / Refill |
| Grasa compatible | LUBER DRIVE |