READY BOOSTER: compact and robust electromechanical lubricator. The FOOD version is provided with a multi-purpose grease for the food and pharmaceutical industries. Complies with NSF-H1 recommendations. Its capacity is 125cm³.
Solución de engrase eficaz, flexible y económica, el engrasador automático monopunto READY conviene a la mayoría de sus aplicaciones.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LUBRICANTE | |
|---|---|
| Tipo de lubricante | Grasa | 
| Consistencia | 2 | 
| Aceite de base | Mineral parafínica | 
| Espesante | Aluminio complejo | 
| Temperatura máxima de utilización del lubricante | 120 °C | 
| Temperatura mínima de utilización del lubricante | -30 °C | 
| Viscosidad a 100°C | 22 cst | 
| Viscosidad a 40°C | 195 cst | 
| PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENGRASE | |
|---|---|
| Certificación ATEX | Oui/Yes | 
| Contenido | 125 cm³ | 
| Diámetro | 58 mm | 
| Duración de distribución | 1 a 12 meses | 
| Activación | Electroquímico | 
| Longitud | 117 mm | 
| Peso | 0,215 kg | 
| Presión máxima | 5 bar | 
| Pression maxi | 5 bar | 
| Temperatura máxima de utilización | 60 °C | 
| Temperatura mínima de utilización | -20 °C | 
| Tipo de lubricante | Food |