• Français
  • Italiano
  • Português do Brasil
  • Español
  • Deutsch
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe
  • English

LUBER READY UNIVERSAL + - SNR

LUBER READY UNIVERSAL +

Solución de engrase eficaz, flexible y económica, el engrasador automático monopunto READY conviene a la mayoría de sus aplicaciones.

Documentation

Product information

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LUBRICANTE
Tipo de lubricanteGrasa
Consistencia2
Aceite de baseMineral
EspesanteLitio / calcio
Temperatura máxima de utilización del lubricante130 °C
Temperatura mínima de utilización del lubricante-30 °C
Viscosidad a 100°C11,5 cst
Viscosidad a 40°C150 cst
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENGRASE
Certificación ATEXOui/Yes
Contenido125 cm³
Diámetro58 mm
Duración de distribución1 a 12 meses
ActivaciónElectroquímico
Longitud117 mm
Peso0,215 kg
Presión máxima5 bar
Pression maxi5 bar
Temperatura máxima de utilización60 °C
Temperatura mínima de utilización-20 °C
Tipo de lubricanteUniversal +