Refill unit for SMART BOOSTER, including a battery pack. The CHAIN OIL is a synthetic oil for chains with high lubricating qualities even at high temperatures, offering excellent dispersion, superior resistance to heavy loads and wear, good adherence and low residue formation. Its capacity is 125cm³.
Documentation
Product information
| PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENGRASE | |
|---|---|
| Contenido | 125 cm³ |
| Duración de distribución | 1 a 12 meses |
| Longitud | 137 mm |
| Peso | 0,28 kg |
| Presión máxima | 6 bar |
| Temperatura máxima de utilización | 60 °C |
| Temperatura mínima de utilización | -20 °C |
| Tipo de lubricante | Chain Oil |
| Tipo | Recharge / Refill |
| Grasa compatible | LUBER SMART |