Refill unit for SMART BOOSTER, including a battery. The FOOD version is provided with a multi-purpose grease for the food and pharmaceutical industries. Complies with NSF-H1 recommendations. Its capacity is 125cm³.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENGRASE | |
---|---|
Contenido | 125 cm³ |
Duración de distribución | 1 a 12 meses |
Longitud | 137 mm |
Peso | 0,28 kg |
Presión máxima | 6 bar |
Temperatura máxima de utilización | 60 °C |
Temperatura mínima de utilización | -20 °C |
Tipo de lubricante | Food |
Tipo | Recharge / Refill |
Grasa compatible | LUBER SMART |