Grasa multi uso para la industria agroalimentaria y farmacéutica, FOOD AL es conforme a las recomendaciones NSF-H1. Acepta un amplio campo de temperatura de uso, aporta una buena protección contra la corrosión y una gran resistencia a los lavados (agua fría, caliente, soluciones desinfectantes y detergentes) .
FOOD AL está recomendada allí donde un contacto accidental con alimentos puede ser posible: máquina de embotellado, equipos de industria lechera, pastelería industrial, confitería, mataderos …
FOOD AL está adaptada a un uso en engrasador automático.
Rango de temperaturas:
- Food: de -30° C a +120° C
- Food Al: de -25° C a +120° C
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LUBRICANTE | |
---|---|
Viscosidad a 40°C | 248 cst |
Viscosidad a 100°C | 24 cst |
Temperatura mínima de utilización del lubricante | -25 °C |
Temperatura máxima de utilización del lubricante | 120 °C |
Embalaje | Cartucho 400g |
Espesante | Jabón especial aluminio |
Aceite de base | Aceite blanco |
Tipo de lubricante | Grasa |
Consistencia | 2 |