• Français
  • Italiano
  • Português do Brasil
  • Español
  • Deutsch
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe
  • English

LUB HIGH SPEED + GREASE / B1KG - SNR

LUB HIGH SPEED + GREASE / B1KG

Grasa de baja temperatura para velocidad muy elevada, HIGH SPEED + posee una excelente resistencia al agua, genera un débil calentamiento de los rodamientos, ofrece un amplio campo de uso y un excelente comportamiento en frío.
Está recomendada para los cabezales de máquinas textiles o de máquinas herramientas funcionando a velocidades elevadas.
Rango de temperaturas entre -45° C y +120° C.

Documentation

Product information

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LUBRICANTE
Viscosidad a 40°C25 cst
Viscosidad a 100°C5,8 cst
Temperatura mínima de utilización del lubricante-45 °C
Temperatura máxima de utilización del lubricante120 °C
EmbalajeBote 1kg
EspesanteLitio / calcio
Aceite de baseÉster + SHC
Tipo de lubricanteGrasa
Consistencia2