HIGH TEMP es una grasa para lubricación de larga duración a alta temperatura hasta +150°C, aceptando puntas aisladas a +175°C y presentando un excelente comportamiento a alta temperatura, una excelente protección contra el desgaste y la corrosión para rodamientos de bolas o de rodillos, con eje vertical u horizontal.
Está recomendada para su uso en máquinas textiles, máquinas de transformación de papel, ventiladores de aire caliente, rodillos tensores, bombas de agua en el automóvil...
Rango de temperaturas entre - 40° C y + 150° C
Documentation
Product information
| PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LUBRICANTE | |
|---|---|
| Viscosidad a 40°C | 80 cst |
| Viscosidad a 100°C | 12 cst |
| Temperatura mínima de utilización del lubricante | -40 °C |
| Temperatura máxima de utilización del lubricante | 180 °C |
| Embalaje | Barril 15kg |
| Aceite de base | Síntetica |
| Espesante | Poliurea |
| Tipo de lubricante | Grasa |
| Consistencia | 2 |