HIGH TEMP es una grasa para lubricación de larga duración a alta temperatura hasta +150°C, aceptando puntas aisladas a +175°C y presentando un excelente comportamiento a alta temperatura, una excelente protección contra el desgaste y la corrosión para rodamientos de bolas o de rodillos, con eje vertical u horizontal.
Está recomendada para su uso en máquinas textiles, máquinas de transformación de papel, ventiladores de aire caliente, rodillos tensores, bombas de agua en el automóvil...
Rango de temperaturas entre - 40° C y + 150° C
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LUBRICANTE | |
---|---|
Viscosidad a 40°C | 80 cst |
Viscosidad a 100°C | 12 cst |
Temperatura mínima de utilización del lubricante | -40 °C |
Temperatura máxima de utilización del lubricante | 180 °C |
Embalaje | Bote 1kg |
Aceite de base | Síntetica |
Espesante | Poliurea |
Tipo de lubricante | Grasa |
Consistencia | 2 |