ULTRA HIGH TEMP es una grasa para lubricación de larga duración de todo tipo de rodamiento hasta 260°C. Es capaz de absorber fuertes presiones, posee una excelente resistencia a los agentes agresivos, y es compatible con la mayoría de materiales plásticos y juntas.
Está recomendada para máquinas textiles de secado, máquinas de fabricar cartón ondulado, industria de materiales plásticos, rodillos de carga de copiadoras, equipamiento de hornos, vagonetas de horno, motores eléctricos funcionando a temperaturas extremas.
Rango de temperaturas entre -30° C y +260° C
Documentation
Product information
| PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LUBRICANTE | |
|---|---|
| Viscosidad a 40°C | 460 cst |
| Viscosidad a 100°C | 40 cst |
| Temperatura mínima de utilización del lubricante | -30 °C |
| Temperatura máxima de utilización del lubricante | 260 °C |
| Embalaje | Seau 25kg |
| Aceite de base | Síntetica, polieter perfluorado |
| Espesante | PTFE |
| Tipo de lubricante | Grasa |
| Consistencia | 2 |