Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Universal

LUB UNIVERSAL GREASE / F23KG - SNR

LUB UNIVERSAL GREASE / F23KG

Size no more available. New item: LUB UNIVERSAL / F15kg

UNIVERSAL y UNIVERSAL + son grasas de uso general para la industria y el automóvil, presentando un buen comportamiento en presencia de agua y una excelente protección contra el desgaste y la corrosión.
Aplicaciones tipo : equipos agrícolas, lavadoras, material de manutención, mecánica general, motores eléctricos de baja potencia, rodamientos de rueda automóvil, pequeño utillaje … UNIVERSAL + está adaptada a un uso en engrasador automático.
Rango de temperaturas:

  • Universal: de -25°C a +140°C
  • Universal +: de -30°C a + 130°C

Documentation

Product information

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LUBRICANTE
Viscosidad a 40°C115 cst
Viscosidad a 100°C11 cst
Temperatura mínima de utilización del lubricante-25 °C
Temperatura máxima de utilización del lubricante140 °C
EmbalajeBarril 23kg
EspesanteLitio
Aceite de baseMineral
Tipo de lubricanteGrasa
Consistencia2