• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Anillos interiores

M1-202420 - NTN

M1-202420

Rodamiento de agujas, anillo interior , dimensiones en pulgadas

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior31,75 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior32 mm
F - Cota bajo rodillos38,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
Clase de precisiónP0
Peso0,094 kg
undefined
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI37 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm