• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de suspensión

M252.00 - SNR

M252.00

M252.00 - SNR

Rodamientos de suspensión

Fabricante de referencia en topes de suspensión Mac Pherson, presente en los más grandes constructores mundiales, NTN-SNR pone a disposición del recambio, una gama completa de TOPES UNITARIOS de suspensión con calidad de origen.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (suspension)11 mm
Fitting positionAvant gauche
Diámetro interior 112 mm
Diámetro exterior 154 mm
Tipo de rodamientoGEN0
Weight0,06 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFordCOURRIERCOURRIER III07/1991 => 08/1996--FordCortinaCortina09/1984 => 11/1986--FordEscortESCORT III => --FordEscortESCORT IV => --FordEscortEscort => --FordFiestaFIESTA II07/1983 => 12/1988--FordFiestaFIESTA III => --FordFiestaFiesta01/1986 => 06/1995--FordORIONORION01/1986 => 07/1990--FordORIONORION I10/1984 => 07/1990--FordSierraSIERRA 107/1982 => 11/1986--FordSierraSIERRA 209/1984 => --FordSierraSIERRA 312/1986 => 12/1992--FordSierraSierra09/1984 => 12/1992--