• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de suspensión

M252.06 - SNR

M252.06
Referencia M252.06

Fabricante de referencia en topes de suspensión Mac Pherson, presente en los más grandes constructores mundiales, NTN-SNR pone a disposición del recambio, una gama completa de TOPES UNITARIOS de suspensión con calidad de origen.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • M252.06

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (suspension)12 mm
Fitting positionAvant droit
Diámetro exterior 1117 mm
Tipo de rodamientoGEN2
Weight0,108 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFord1023332Ford1051724Ford1078730Ford4094373Ford6735956Ford98BG3K099ACFordYC153K099AA

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFordCOUGARCOUGAR07/1996 => 01/2001--FordMONDEOMONDEO12/1992 => 07/1996--FordMONDEOMONDEO I12/1992 => --FordSCORPIOSCORPIO II07/1996 => 06/1998--FordTOURNEOTOURNEO III07/1996 => --FordTRANSITTRANSIT07/1996 => 11/2006--FordTRANSITTRANSIT III07/1996 => --VolvoS40S4012/2000 => 02/2004--VolvoS40S40 I => --VolvoV40V4012/2000 => 02/2004--VolvoV40V40 I => --