Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Fabricante de referencia en topes de suspensión Mac Pherson, presente en los más grandes constructores mundiales , NTN-SNR pone a disposición del recambio, una gama completa de TOPES UNITARIOS de suspensión con calidad de origen.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERISTICAS Weight 0,116 kg Width 1 (suspension) 12 mm Diámetro interior 1 62 mm Diámetro exterior 1 86 mm Tipo de rodamiento GEN2
OE Equivalents Mercedes 168 981 00 20 Opel 344505 Automotive Compatibility Chevrolet Monza - 08 Hatchback Monza - 08 Hatchback => - - Chevrolet Monza - 11/69 Saloon Monza - 11/69 Saloon => - - Chevrolet Omega - 19 Saloon Omega - 19 Saloon => - - Chevrolet Omega Suprema - 35 Estate Omega Suprema - 35 Estate => - - Opel ASCONA ASCONA 07/1985 => 07/1988 - - Opel ASCONA ASCONA III 07/1981 => 07/1988 - - Opel OMEGA OMEGA 09/1986 => 06/2003 - - Opel OMEGA B OMEGA B => - - Opel OMEGA B Estate OMEGA B Estate => - - Opel OMEGA OMEGA I 09/1986 => 01/1994 - - Opel OMEGA OMEGA II 01/1994 => 06/2003 - - Opel SENATOR SENATOR II 01/1987 => 05/1993 - - Vauxhall CARLTON CARLTON 08/1989 => 02/1994 - - Vauxhall CARLTON CARLTON III 10/1986 => 04/1994 - - Vauxhall CAVALIER CAVALIER 07/1981 => 07/1988 - - Vauxhall CAVALIER CAVALIER II 07/1981 => 07/1988 - - Vauxhall M26 M26 09/1989 => 07/1993 - - Vauxhall OMEGA OMEGA 03/1994 => 11/2003 - - Vauxhall SENATOR SENATOR 08/1987 => 08/1990 - - Vauxhall SENATOR SENATOR II 08/1987 => 07/1993 - -