• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de suspensión

M255.12 - SNR

M255.12
Referencia M255.12

Fabricante de referencia en topes de suspensión Mac Pherson, presente en los más grandes constructores mundiales, NTN-SNR pone a disposición del recambio, una gama completa de TOPES UNITARIOS de suspensión con calidad de origen.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • AP 42200 S09

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (suspension)38 mm
Diámetro interior 162 mm
Tipo de rodamientoGEN2
Diámetro exterior 1106 mm
Weight0,205 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaSmart4533210084

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenaultCAPTUR ICAPTUR I02/2010 => --RenaultCLIOCLIO03/2009 => 09/2016--RenaultCLIOCLIO III03/2009 => --RenaultCLIO IVCLIO IV02/2010 => --RenaultMODUSMODUS02/2010 => 10/2010--RenaultMODUSMODUS 112/2007 => 11/2012--RenaultMODUSMODUS 202/2010 => --RenaultTWINGOTWINGO III02/2010 => --RenaultZOEZOE02/2010 => --RenaultZOEZOE I02/2010 => --RenaultZOEZOE II02/2010 => --SmartCITY COUPE FORTWOCITY COUPE FORTWO III08/2015 => --SmartFORFOURFORFOUR10/2016 => --SmartFORFOURFORFOUR II06/2014 => --SmartFORTWOFORTWO10/2016 => --SmartFORTWO CITY COUPEFORTWO CITY COUPE III06/2014 => --