• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de suspensión

M259.04 - SNR

M259.04
Referencia M259.04

Fabricante de referencia en topes de suspensión Mac Pherson, presente en los más grandes constructores mundiales, NTN-SNR pone a disposición del recambio, una gama completa de TOPES UNITARIOS de suspensión con calidad de origen.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • M259.04

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (suspension)7 mm
Fitting positionAvant droit
Diámetro exterior 170 mm
Tipo de rodamientoGEN1
Weight0,09 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFiat1302443080Fiat1318573080Fiat1355179080Fiat43901790Citroen, Talbot, Peugeot, Alfa Romeo5032-24Citroen, Peugeot5035-39Peugeot, Citroen5035-47Peugeot, Citroen5035.17Citroen5035.30

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAlfa RomeoAR6 AR8AR6 AR801/1985 => 11/1989--CitroenC25C2510/1981 => 01/1994--CitroenC25C25 110/1981 => 01/1994--CitroenC25C25 206/1983 => 01/1994--CitroenJUMPERJUMPER06/1996 => 05/2006--CitroenJUMPERJUMPER I => --CitroenJUMPERJUMPER II => --CitroenJUMPERJUMPER III => --CitroenZXZX06/2006 => 04/2014--FiatDUCATODUCATO10/1981 => 10/2011--FiatDUCATO BusDUCATO Bus => --FiatDUCATODUCATO I => --FiatDUCATODUCATO II => --FiatDUCATODUCATO III => --FiatDUCATO VanDUCATO Van => --FiatTALENTOTALENTO I02/1988 => 02/1994--PeugeotBOXERBOXER => --PeugeotBOXER BusBOXER Bus => --PeugeotBOXERBOXER I => --PeugeotBOXERBOXER II => --PeugeotBOXERBOXER III => --PeugeotBOXER VanBOXER Van => --PeugeotJ5J510/1981 => 01/1994--PeugeotJ5J5 110/1981 => 01/1994--PeugeotJ5J5 206/1987 => 01/1994--PeugeotM25M2510/1981 => 07/1990--PeugeotM26M2608/1990 => 01/1994--TalbotEXPRESSEXPRESS06/1990 => 05/1994--ToyotaAURISAURIS II06/2006 => 10/2011--VolvoV70V7006/1987 => 07/1990--