Fabricante de referencia en topes de suspensión Mac Pherson, presente en los más grandes constructores mundiales, NTN-SNR pone a disposición del recambio, una gama completa de TOPES UNITARIOS de suspensión con calidad de origen.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Tope de suspensión snr ap
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cesta
Documentation
Product information
CARACTERISTICAS
Width 1 (suspension)
51 mm
Diámetro interior 1
60 mm
Diámetro exterior 1
124 mm
Tipo de rodamiento
GEN2
Weight
0,305 kg
OE Equivalents
FabricanteReferenciaCitroen, Peugeot9800480380
Automotive Compatibility
MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenBERLINGOBERLINGO III05/2018 => --CitroenC4C4 => --CitroenC4 IIC4 II => --CitroenC5C5 1 => --CitroenC5C5 2 => --DSDSDS10/2017 => --DSDS7DS7 1 => --DSDS7DS7 2 => --DSDS9DS9 => --FiatDOBLODOBLO III => --OpelCOMBOCOMBO IV => --OpelGRANDLAND XGRANDLAND X08/2020 => 07/2020--OpelGRANDLAND XGRANDLAND X I => --Peugeot30083008 II => --Peugeot30830802/2018 => --Peugeot308 I308 I12/2013 => 03/2017--Peugeot308 II308 II => --Peugeot5008 II5008 II => --Peugeot50850810/2018 => --Peugeot508 II508 II => --PeugeotPARTNERPARTNER III09/2018 => --PeugeotRIFTERRIFTER => --VauxhallCOMBOCOMBO IV => --VauxhallGRANDLAND XGRANDLAND X I => --