Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d3 - Diámetro interior de la arandela de seguridad | 75 mm |
| d4 - Diámetro en la base del diente | 90 mm |
| d5 - Diámetro exterior de la arandela de seguridad | 104 mm |
| B7 - Espesor de la arandela de seguridad | 1,5 mm |
| M - Distancia entre la lengüeta interior y el diámetro del agujero | 71,5 mm |
| f - Largo dientes exteriores | 8 mm |
| f1 - Anchura de la lengüeta interior | 8 mm |
| Peso | 0,036 kg |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Referencia de la tuerca asociada | KM15 |