• Français
  • Italiano
  • Português do Brasil
  • Español
  • Deutsch
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe
  • English

MB18 - SNR

MB18

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d3 - Diámetro interior de la arandela de seguridad90 mm
d4 - Diámetro en la base del diente108 mm
d5 - Diámetro exterior de la arandela de seguridad126 mm
B7 - Espesor de la arandela de seguridad1,75 mm
M - Distancia entre la lengüeta interior y el diámetro del agujero86,5 mm
f - Largo dientes exteriores10 mm
f1 - Anchura de la lengüeta interior10 mm
Peso0,088 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Referencia de la tuerca asociadaKM18