Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d3 - Diámetro interior de la arandela de seguridad | 140 mm |
| d4 - Diámetro en la base del diente | 160 mm |
| d5 - Diámetro exterior de la arandela de seguridad | 192 mm |
| B7 - Espesor de la arandela de seguridad | 2 mm |
| M - Distancia entre la lengüeta interior y el diámetro del agujero | 135 mm |
| f - Largo dientes exteriores | 14 mm |
| f1 - Anchura de la lengüeta interior | 16 mm |
| Peso | 0,142 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Referencia de la tuerca asociada | KM28 |