Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Arandelas
MB3 - SNR
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d3 - Diámetro interior de la arandela de seguridad
17 mm
d4 - Diámetro en la base del diente
24 mm
d5 - Diámetro exterior de la arandela de seguridad
32 mm
B7 - Espesor de la arandela de seguridad
1 mm
M - Distancia entre la lengüeta interior y el diámetro del agujero