Arandelas

MB40 - SNR

MB40

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d3 - Diámetro interior de la arandela de seguridad200 mm
d4 - Diámetro en la base del diente226 mm
d5 - Diámetro exterior de la arandela de seguridad262 mm
B7 - Espesor de la arandela de seguridad2,5 mm
M - Distancia entre la lengüeta interior y el diámetro del agujero194 mm
f - Largo dientes exteriores18 mm
f1 - Anchura de la lengüeta interior20 mm
Peso0,293 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Referencia de la tuerca asociadaKM40