Arandelas

MBL26 - SNR

MBL26

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d3 - Diámetro interior de la arandela de seguridad130 mm
d4 - Diámetro en la base del diente145 mm
d5 - Diámetro exterior de la arandela de seguridad161 mm
B7 - Espesor de la arandela de seguridad2 mm
M - Distancia entre la lengüeta interior y el diámetro del agujero125 mm
f - Largo dientes exteriores12 mm
f1 - Anchura de la lengüeta interior14 mm
Peso0,087 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Referencia de la tuerca asociadaKML26