Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Arandelas

MBL34 - SNR

MBL34

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d3 - Diámetro interior de la arandela de seguridad170 mm
d4 - Diámetro en la base del diente190 mm
d5 - Diámetro exterior de la arandela de seguridad211 mm
B7 - Espesor de la arandela de seguridad2,5 mm
M - Distancia entre la lengüeta interior y el diámetro del agujero164 mm
f - Largo dientes exteriores16 mm
f1 - Anchura de la lengüeta interior18 mm
Peso0,17 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Referencia de la tuerca asociadaKML34