Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

ML7008CVUJ84S - SNR

ML7008CVUJ84S

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, serie ML alta velocidad,jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior68 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior15 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior49,2 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior46,9 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior60,91 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior63,31 mm
a - Punto de aplicación de la carga16 mm
α - Ángulo de contacto17 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP4S
Peso0,185 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica10,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,4 kN
f0 - Coeficiente8.148
Constante de penetración K1.23
Nivel de precarga8
Valor de la precarga0,16 kN
Rigidez axial65 N/µm
Rigidez radial308 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite41000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa30000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)9,747 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)12,253 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)8,285 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)4,143 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,443 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI45,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI45,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE62,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE62,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image