• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

ML7010HVUJ74S - SNR

ML7010HVUJ74S

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, serie ML alta velocidad,jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior50 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior59,7 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior57,4 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior71,41 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior73,81 mm
a - Punto de aplicación de la carga23 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP4S
Peso0,256 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica11,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,7 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,46 kN
f0 - Coeficiente8.438
Constante de penetración K0.62
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,09 kN
Rigidez axial101 N/µm
Rigidez radial224 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite30000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa21000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)11,372 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)13,628 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)9,965 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)4,983 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,455 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI55,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI55,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE74,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE74,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image