• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

ML71904CVUJ84S - SNR

ML71904CVUJ84S

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, serie ML alta velocidad,jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior20 mm
D - Diámetro exterior37 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior9 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior25,1 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior23,9 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior32,15 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior33,45 mm
a - Punto de aplicación de la carga9 mm
α - Ángulo de contacto17 °
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4S
Peso0,036 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica3,85 kN
C0 - Capacidad de carga estática1,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,11 kN
f0 - Coeficiente7.879
Constante de penetración K1.77
Nivel de precarga8
Valor de la precarga0,06 kN
Rigidez axial33 N/µm
Rigidez radial153 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite77000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa56000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,912 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)9,088 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)6,899 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,45 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,432 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI22,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI22,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE34,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE34,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image