• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

ML71909CVUJ74S - SNR

ML71909CVUJ74S

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, serie ML alta velocidad,jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior45 mm
D - Diámetro exterior68 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior52,3 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior50,2 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior61,51 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior63,01 mm
a - Punto de aplicación de la carga14 mm
α - Ángulo de contacto17 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4S
Peso0,128 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica7,3 kN
C0 - Capacidad de carga estática5,2 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,32 kN
f0 - Coeficiente8.531
Constante de penetración K1.15
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,035 kN
Rigidez axial40 N/µm
Rigidez radial201 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite39000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa28000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)12,845 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)15,155 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)11,513 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)5,757 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,459 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI49,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI49,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE63,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE63,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image