Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 60 mm D - Diámetro exterior 95 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 18 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 71,9 mm d2 - Diámetro exterior anillo interior 70,1 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 84,91 mm D2 - Diámetro interior anillo exterior 88,11 mm a - Punto de aplicación de la carga 21 mm α - Ángulo de contacto 17 ° rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1 mm Clase de precisión P4S Peso 0,426 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 17 kN C0 - Capacidad de carga estática 12 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,66 kN f0 - Coeficiente 8.327 Constante de penetración K 0.99 Nivel de precarga 7 Valor de la precarga 0,09 kN Rigidez axial 65 N/µm Rigidez radial 318 N/µm Tmin - Temperatura mínima -30 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C N lim - Velocidad limite lubricación aceite 28000 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 21000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 10,809 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 13,191 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 9,542 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 4,771 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,45 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 67 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 67 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 88 mm Db max - Diámetro max apoyo AE 88 mm r1a - Radio máximo de conexión 1 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm
Industry Calcul Factors