Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

MLE7007HVUJ84S - SNR

MLE7007HVUJ84S

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, serie MLE estanca,jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior14 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior43,2 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior40,9 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior54,31 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior56,71 mm
a - Punto de aplicación de la carga18 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP4S
Peso0,149 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica9,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática5,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,37 kN
f0 - Coeficiente8.053
Constante de penetración K0.73
Nivel de precarga8
Valor de la precarga0,25 kN
Rigidez axial125 N/µm
Rigidez radial267 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación grasa28000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)8,783 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)11,217 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)7,339 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,67 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,439 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI40,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI40,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE56,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE56,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image