• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

MLE7013CVUJ74S - SNR

MLE7013CVUJ74S

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior65 mm
D - Diámetro exterior100 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior76,9 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior75,1 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior89,91 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior93,11 mm
a - Punto de aplicación de la carga21 mm
α - Ángulo de contacto17 °
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de precisiónP4S
Peso0,445 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica17,3 kN
C0 - Capacidad de carga estática12,7 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,69 kN
f0 - Coeficiente8.402
Constante de penetración K0.96
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,09 kN
Rigidez axial67 N/µm
Rigidez radial329 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite27000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa19500 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)11,336 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)13,664 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)10,178 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)5,089 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,453 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI72 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI72 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE93 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE93 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image