Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

MLE71900CVUJ74S - SNR

MLE71900CVUJ74S

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, serie MLE estanca,jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior10 mm
D - Diámetro exterior22 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior6 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior13,6 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior12,7 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior18,25 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior18,95 mm
a - Punto de aplicación de la carga5 mm
α - Ángulo de contacto17 °
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4S
Peso0,01 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica1,41 kN
C0 - Capacidad de carga estática0,59 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,03 kN
f0 - Coeficiente7.742
Constante de penetración K2.33
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,007 kN
Rigidez axial12 N/µm
Rigidez radial58 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación grasa100000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,965 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,035 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)6,326 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,163 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,426 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI12,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI12,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE19,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE19,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image