Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 12 mm D - Diámetro exterior 24 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 6 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 15,4 mm d2 - Diámetro exterior anillo interior 14,5 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 20,05 mm D2 - Diámetro interior anillo exterior 20,75 mm a - Punto de aplicación de la carga 7 mm α - Ángulo de contacto 25 ° rs - Radio mínimo de conexión 0,3 mm r1s - Radio mínimo de conexión 0,3 mm Clase de precisión P4S Peso 0,011 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 1,41 kN C0 - Capacidad de carga estática 0,62 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,07 kN f0 - Coeficiente 8.007 Constante de penetración K 1.21 Nivel de precarga 9 Valor de la precarga 0,07 kN Rigidez axial 51 N/µm Rigidez radial 103 N/µm Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C N lim - Velocidad limite lubricación grasa 75000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 6,559 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 8,441 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 7,11 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,555 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,437 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 14,5 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 14,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 21,5 mm Db max - Diámetro max apoyo AE 21,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 0,3 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 0,3 mm
Industry Calcul Factors