Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

MLE71902HVUJ74S - SNR

MLE71902HVUJ74S

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, serie MLE estanca,jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior15 mm
D - Diámetro exterior28 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior7 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior18,7 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior17,75 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior24,35 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior24,95 mm
a - Punto de aplicación de la carga8 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4S
Peso0,015 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica1,92 kN
C0 - Capacidad de carga estática0,89 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,07 kN
f0 - Coeficiente7.995
Constante de penetración K1.11
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,016 kN
Rigidez axial32 N/µm
Rigidez radial70 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación grasa63000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)7,041 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,959 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)7,451 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,726 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,44 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI17,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI17,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE25,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE25,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image